Portadores de rolamento

Maior estabilidade para redutores de engrenagens de alta densidade de potência

Em redutores de engrenagens de carros, manter o posicionamento adequado dos vários componentes é essencial para manter a função do sistema de engrenagens adequada. Ruído, vibração e perda de energia do redutor de engrenagens dependem dessa precisão de posicionamento. Para alcançar isso, o suporte rígido do eixo principal e do eixo intermediário é essencial. O portador de rolamento SKF pode ajudar.

Projetado para transmissões de alta densidade de potência

Essa unidade pré-montada consiste em dois rolamentos (normalmente rolamento rígido de esferas ou rolamentos de esferas cilíndricas) pressionados em um portador de lâmina metálica.

A distância entre os centros do rolamento é igual à distância do centro do redutor de engrenagens. O formato do portador e os tipos de rolamento são personalizados para as exigências específicas desse redutor de engrenagens em particular. Quando utilizado na posição do rolamento não deslizante (com rolamentos rígidos de esferas), a unidade pré-montada é aparafusada no mancal do redutor de engrenagens, substituindo os convencionais assentos do anel externo do rolamento. Outras vantagens são:
  • Custos de sistema reduzidos
  • Maior eficiência operacional
  • Vibrações, atritos e ruídos reduzidos
  • Designs mais compactos e leves
  • Designs aprimorados antes da prototipagem
  • Menor tempo de desenvolvimento
  • Montagem simplificada
SKF logo