Portadores do rolamento de suporte central

Sistema preciso de engrenagens em redutores de engrenagens longitudinais envoltas em liga leve

Condições operacionais estáveis do redutor de engrenagens requerem um sistema preciso de engrenagens, o que, por sua vez, requer suporte rígido para o eixo de entrada e o eixo de assentamento. Os portadores de rolamento de suporte central podem ajudar a obter isso para redutores de engrenagens longitudinais envoltas com liga leve.

Parafusados no mancal do redutor de engrenagens

Projetada para minimizar os efeitos da expansão térmica diferencial, essas unidades pré-montadas apresentam dois rolamentos de rolos cilíndricos em um portador de lâmina metálica. Ideais para redutores de engrenagens com altas taxas de potência, os portadores de rolamento com suporte central integram funcionalidade do anel de retenção e ressaltos. As vantagens incluem:
Custos de sistema reduzidos
  • Maior eficiência operacional
  • Ruído e vibrações reduzidos
  • Designs mais compactos e leves
  • Designs aprimorados antes da prototipagem
  • Menor tempo de desenvolvimento
  • Design e montagem simplificados do mancal do redutor de engrenagens
SKF logo