Unidades de pinhão híbrido SKF

Unidade de pinhão híbrido

Com base em um projeto de rolamento de duas carreiras, as unidades de pinhão híbrido SKF apresentam um rolamento de rolos cônicos e um rolamento de esferas de contato angular em uma única unidade. O conjunto de rolamentos pré-ajustados fornece a folga axial exigida e está pronto para encaixe sem um processo separado de calçamento.


Benefícios de desempenho:

  • Fornece a posição correta e estável do eixo do pinhão
  • Suporte do rolamento mais rígido em mancal de liga leve em todas as condições operacionais
  • Reduz a temperatura operacional
  • Ajuste pré-carga confiável
  • Potencial para redução de custos devido ao processo de montagem simplificado 
  • Logística simplificada devido à menor quantidade de peças
  • Menor perda de potência – maior eficiência de combustível

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo