Rolamentos de rolos cônicos

Os rolamentos de rolos cônicos possuem pistas dos anéis interno e externo cônicas, entre as quais os rolos cônicos estão dispostos. As linhas de projeção de todas as superfícies cônicas convergem em um ponto comum no eixo do rolamento. Seu projeto torna estes rolamentos de rolos cônicos especialmente adequados para suportar a combinação de cargas axiais e radiais. A capacidade de carga axial dos rolamentos é, em grande parte, determinada pelo ângulo de contato; quanto maior for o ângulo, mais alta será a capacidade de carga axial. Uma indicação do tamanho do ângulo é fornecida pelo fator de cálculo e; quanto maior o valor de e, maior será o ângulo de contato e a capacidade do rolamento para suportar cargas axiais.
SKF logo