Rolamentos de duas carreiras de esferas

Quando uma única carreira não é o bastante

Rolamentos de base de duas carreiras para aplicações em motores
Apresentando pistas profundas ininterruptas e alta conformidade entre as esferas e as pistas, os rolamentos rígidos de esferas de duas carreiras SKF podem transportar cargas radiais e axiais em ambas as direções.

Quando a capacidade de transporte de carga de um único rolamento é inadequada, os rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas SKF oferecem uma alternativa altamente adequada. Embora tenham os mesmos diâmetros de furo e externos que os rolamentos de uma única carreira, esses rolamentos de carreira dupla são ligeiramente mais largos e oferecem capacidade de transporte de carga consideravelmente maior que os rolamentos de carreira simples.
SKF logo