Suprimento de ar/Impulsionamento

Impulsionando o desempenho através do design

Por seu próprio design, o turbocompressor e os supercompressores impulsionam o desempenho do motor, produzindo mais energia geral e melhorando significativamente a razão de potência a peso do motor. De maneira similar, os compostos turbo aumentam a produção do motor sem aumentar o consumo de combustível, reduzindo o consumo de combustível específico do motor.

Da mesma maneira que a turbocompressão aumenta o desempenho do motor, as soluções de rolamento SKF podem impulsionar o desempenho para sistemas de turbocompressão. Veja abaixo como os rolamentos SKF podem resistir a altas temperaturas e velocidades para ajudar a ampliar a vida útil e a eficiência de combustível para turbocompressores, supercompressores e compostos turbo.

Soluções

SKF logo