Unidades de rolamento de esferas do turbocompressor SKF

Maior eficiência de energia e confiabilidade

As unidades de rolamento de esferas do turbocompressor SKF são unidades de rolamento de esferas de carreira dupla robustas, de alta precisão que fornecem melhor eficiência de energia que os rolamentos simples usados na maioria dos designs de turbocompressor. Tecnologias e materiais avançados, como aço aeroespacial, esferas de cerâmica e design de gaiola reforçado ajudam a unidade a resistir a altas temperaturas e velocidades, estendendo a vida útil do turbocompressor.
SKF logo