Cabeçote do cilindro

Melhor desempenho do comando de válvulas e eixo de comando

Atingir e manter a operação adequada do comando de válvulas envolve a interação de vários componentes do cabeçote do cilindro. A configuração do comando de válvulas pode variar, mas a tarefa essencial é a mesma de abrir e fechar as válvulas no momento necessário para a operação adequada do motor.

Eixos de comando, sincronizados com o virabrequim por uma corrente, correia ou engrenagem, controlam, em última instância, essa operação. A SKF pode ajudar a garantir que os componentes do comando de válvulas operem não apenas como devem, mas com menos atrito, ruído e vibração. As soluções em rolamentos SKF podem também permitir maiores velocidades de operação, maior capacidade de transporte de carga e maior vida útil.

Soluções

SKF logo