Rolamentos do balancim SKF

Os rolamentos de balancim compactos e leves da SFK permitem alto desempenho e alta confiabilidade do balancim com diversos recursos avançados:

  • Os abaulamentos de oito mícrons gerados durante o processo de afiação em anéis externos proporcionam baixo atrito e resistência ao desgaste
  • Dependendo dos requisitos da aplicação, os conjuntos de rolos podem ser levemente aliviados nas extremidades para evitar concentração de tensão
  • Uma construção de pino de eixo temperado por indução e um balancim forjado contribuem para um desempenho robusto

Vantagens

  • Vida útil mais longa e maior confiabilidade
  • Vibrações, atrito e ruído reduzidos
  • Custos de montagem reduzidos
  • Maior potencial de velocidade operacional
SKF logo