Vedações da haste da válvula

Uma classificação de medição definida para óleo para toda a vida útil do motor

Vedação da haste da válvula
Projetado para oferecer uma classificação de medição definida do óleo para a interface da haste da válvula em motores de combustão interna, as vedações da haste da válvula SKF podem ajudar a reduzir as emissões e lubrificar a válvula na guia da válvula.

Confie em um líder de mercado

A combinação de recursos de produtos, tecnologia de manufatura e preços competitivos ajudaram a SKF a ganhar 60% de participação no mercado europeu de vedações da haste da válvula.

SKF logo