Unidades de tensão de correia

Desempenho do tipo "ajuste e esqueça"

As unidades de tensionador de correia SKF definem a tensão certa e fornecem orientação para correias temporizadas. Durante a montagem, os ajustes de tensão são obtidos por meio de um excêntrico ou por meio de uma mola atuando contra uma placa traseira. Um sistema de atrito e mola integrado mantém a tensão da correia constante enquanto o motor está operando.
SKF logo