Sistema de acionamento

Confiabilidade do acionamento auxiliar e da correia de comando de acionamento

Conectando o virabrequim ao eixo de comando para controlar as válvulas do motor, correias de sincronização ou correntes sempre desempenharam um papel essencial na função adequada do motor. Hoje, o sistema de acionamento auxiliar está se tornando igualmente importante à funcionalidade geral do veículo, conforme os carros modernos cobrem requisitos do consumidor mais exigente, como conforto, dispositivos eletrônicos, eficiência de combustível, entre outros.

A SKF pode ajudar

Desenvolvidas para dar suporte e aprimorar essas aplicações essenciais do sistema de acionamento, as soluções SKF para correias temporizadas e acionamentos auxiliares oferecem diversas vantagens aos projetistas. As unidades de tensionadores de correia e polias da SKF podem ajudar a reduzir o ruído e a vibração, enquanto os rolamentos SKF garantem alta confiabilidade. Ambas as linhas de produtos ajudam a estender a vida útil sob condições operacionais rigorosas do sistema de acionamento.

Soluções

SKF logo