Unidades de polia livre do alternador SKF

Um design robusto e comprovado

As unidades de polia livre do alternador SKF apresentam um design robusto e comprovado com base na tecnologia de embreagem de espora de uma via SKF. Esse design exclusivo ajuda a ampliar a vida útil da correia de acionamento auxiliar mesmo para as especificações de cliente mais rígidas. As unidades de polia livre do alternador SKF também ajudam a reduzir a carga da correia e a otimizar o sistema de front-end.
SKF logo