Bloco do motor

Cargas pesadas e vibração

Os eixos do balanceador são projetados para reduzir vibração, especialmente nos motores de quatro cilindros sequenciais. Devido à assimetria do design, esses motores têm uma vibração inerente na ordem dos segundos que não pode ser eliminada, não importa quão bem os componentes internos estejam balanceados.

Os virabrequins são projetados para converter o movimento para cima e para baixo dos pistões em rotação horizontal. As cargas podem ser pesadas, especialmente em motores a diesel ou turbocarregados.

Atenda aos seus requisitos

A SKF pode ajudar os projetistas a lidar com essas e outras questões de operação do bloco do motor. Consulte as soluções SKF abaixo para ver como elas podem ajudar a reduzir a vibração e estender a confiabilidade para manivelas e eixos de balanceamento.

Soluções

SKF logo