Vedações de eixo de PTFE

Terceira Geração Vedação de PTFE
Terceira Geração Vedação de PTFE
Quarta Geração Vedação de PTFE
Quarta Geração Vedação de PTFE
Vedações de virabrequins e eixos de comando em material de PTFE com projeto de baixo atrito oferece alto desempenho e durabilidade.

Vedações radiais de PTFE utilizam wafer de politetrafluoroetileno para vedação dinâmica. A SKF oferece uma ampla variedade de soluções com um wafer revestido de PTFE e projetos integrados opcionais.

Recursos
  • Excelente resistência química e ao desgaste
  • Ampla faixa de temperatura
  • Capacidade de funcionamento a seco
  • Menor atrito e perda de potência se comparadas às vedações convencionais carregadas por molas
  • Construção em uma peça robusta
  • Quarta geração de vedações de encaixes reversos de PTFE
  • Projetos com personalização especial disponíveis. Por exemplo, pino de baioneta em plástico ou cassete com luva de desgaste
  • Vedações auxiliares de borracha ou de feltro

Vantagens
  • Adequado para uso em óleos e fluidos agressivos
  • Desgaste reduzido do eixo
  • Menor emissão de CO2 e de veículos
  • Desempenho ideal em alta velocidade e em temperaturas elevadas
  • Sem vazamento de passagem
  • Quarta geração de vedações de fácil instalação
  • Alta durabilidade e vida útil longa
SKF logo