Unidades de rolo de leva com eixo SKF

Alta capacidade de transporte de carga e baixo atrito

Desenvolvidas tanto para comandos de válvulas e sistemas de injeção a diesel como de gasolina, as unidades de rolo de leva com eixo da SKF ajudam a otimizar o desempenho dos rolos de leva com eixo com diversos recursos avançados de projetos. 

Recursos para motores a gasolina:

  • Rolamento integrado em tucho de válvula
  • Rolamentos de agulha otimizados
  • Anti-rotação otimizada
  • Folga controlada
  • Perfil logarítmico no diâmetro externo do rolo

Recursos para motores a diesel:

  • Conjunto de rolos integrado em tucho de válvula
  • Componente revestido com DLC
  • Anti-rotação ou canal otimizados
  • Parafuso rotativo
  • Perfil logarítmico no diâmetro externo do rolo
  • Bucha opcional para aplicações muito exigentes
SKF logo