Motor

Levando o desempenho do motor mais longe

Os motores de combustão interna atuais são máquinas altamente sofisticadas e reguladas por computador. As soluções avançadas de rolamento e vedação SKF podem ajudar a levar ainda mais longe o desempenho, a confiabilidade e a eficiência de energia.

A SKF pode ajudar

A SKF oferece uma linha de sistemas de vedação para dispositivos de virabrequim e eixos de motor, hastes de válvula e tampas superiores do motor. As disposições de rolamento SKF oferecem um desempenho robusto para acionamentos por correia usados em sistemas auxiliares ou de temporização. Os amplos conhecimentos da SKF em revestimentos redutores de atrito foram aplicados com grande sucesso a interfaces de cames e seguidores para motores e bombas de diesel. A linha completa de soluções de motor SKF dá suporte aos principais componentes e subsistemas do motor, incluindo:
  • Blocos do motor
  • Cabeçotes do cilindro
  • Sistemas de acionamento
  • Sistemas de impulsão
  • Sistemas de refrigeração
  • Sistemas de combustível

Aplicações

SKF logo