Carros e caminhões leves

A mudança em direção a uma maior eficiência no uso da energia

imagem

Motivada pela crescente conscientização ambiental e uma legislação de emissões cada vez mais severa, a indústria automotiva está passando por um período de mudanças sem precedentes. A tecnologia dos computadores está chegando aos arranjos de monitoramento e controle de vários sistemas veiculares. Novos materiais, como a liga leve, estão passando de veículos especializados à produção geral, e novas tecnologias vêm permitindo uma redução, ainda maior, das emissões.


Para aqueles envolvidos na engenharia de veículos e sistemas de veículos, essas e outras mudanças apresentam possibilidades promissoras e difíceis desafios. Com mais de um século de experiência em aplicação no setor automotivo, a SKF pode ajudar.

Menos CO2 - agora disponível na SKF

Nós desenvolvemos as primeiras unidades de rolamento de cubo do mundo e as primeiras vedações de óleo de motor customizadas. Hoje, a SKF oferece um portfólio completo de produtos e serviços para ajudar a reduzir as emissões de CO2, de vedações e rolamentos únicos a rolamentos com sensores e soluções completas do conjunto propulsor. Nós também ofereceremos um software patenteado, capaz de calcular as economias de CO2 tanto para conceitos de conjunto propulsor existentes e futuros.

Independente de seus desafios, a SKF pode ajudá-lo a desenvolver soluções de última geração de baixo-atrito e peso leve para reduzir emissões, aumentar a eficiência do combustível e competir em um mercado que se transforma rapidamente.

Aplicações

SKF logo