Unidade de rolamento de cubo de alto desempenho SKF

Imagem da unidade de rolamento de cubo de alto desempenho SKF
Para aplicações de roda de carro, melhorar a eficiência do combustível e a confiabilidade requer soluções de componente que possam aumentar o desempenho e reduzir o atrito. A unidade de rolamento do cubo de alto desempenho SKF proporciona ambos. Essa unidade SKF apresenta vários avanços importantes:

Vedação
  • Melhor desempenho de vedação utilizando uma vedação de lábio triplo
  • Menor atrito obtido por um novo composto de borracha e desenho otimizado
  • Maior robustez do conjunto devido à menor sensibilidade a tolerâncias de montagem

Lubrificação
  • Grande aprimoramento na proteção contra ferrugem nas pistas
  • Melhor resistência ao falso brinelamento com um espessante de graxa aprimorado
  • Menos vazamento de graxa
  • Faixa de temperaturas estendida

Geometria de pista
  • Maior capacidade de carga axial
  • Menores esforços de contato
  • Tensões de borda reduzidas

< Qualidade do aço
  • Aço extremamente limpo e homogêneo
  • Redução no conteúdo de oxigênio
  • Maior qualidade do aço

Benefícios para projetistas e condutores

Para projetistas de automóveis, o HBU de alto desempenho SKF fornece uma solução de pontas de eixo robusta que suporta severas condições operacionais. Como um redutor de atrito, a unidade corta o atrito de vedação em 25%, reduzindo até 0,5% a perda de potência geral do veículo para menor consumo de combustível e menos emissões de CO2. Para os condutores, a unidade aumenta a vida útil do veículo, reduzindo seus custos de manutenção e os custos totais de propriedade.
SKF logo