Unidade de rolamento de cubo 1

Hub Ones – o melhor desempenho desde os anos 1960

Imagem da unidade de rolamento de cubo 1
A nossa primeira geração de unidades de rolamento de cubo proporciona alto desempenho e conquista grande participação de mercado há décadas. O HBU1 foi, na verdade, desenvolvido no final dos anos 1960 em resposta ao interesse da indústria automotiva em conjuntos de rolamentos de roda pré-ajustados.

Aplicações de roda com tração para carros de pequeno e médio porte

Imagem 2 da unidade de rolamento de cubo 1
Hoje, o HBU1 continua sendo a nossa unidade de rolamento de cubo mais usada no mundo todo. Historicamente, a escolha preferida para aplicações de roda com tração para carros de pequeno e médio portes, os Hub Ones também são encontrados em designs de tambor integrado em rodas sem tração de carros menores.

Modelo de contato angular de carreira dupla

Imagem 3 da unidade de rolamento de cubo 1
A unidade de rolamento de cubo 1 apresenta um rolamento de esferas de contato angular de carreira dupla com anéis combinados e conjuntos de esferas para fornecer a folga axial requerida. Os ângulos de contato são otimizados para fornecer pré-carga específica e suportar uma condição de carga de roda específica. Suas principais características incluem:
  • Otimização para gerenciar cargas de momento aplicadas ao rolamento durante curvas
  • Gaiolas feitas de poliamida reforçada com fibra de vidro
  • Seladas para toda a vida útil com graxa de alto desempenho específica para a aplicação
  • Diferentes projetos de vedação disponíveis para diferentes arranjos de rolamentos de rodas
  • Disponível com anel de impulso ABS montado no anel rotatório

HBU1T: Quando o espaço de montagem é restrito

O HBU1T proporciona a funcionalidade de Hub Ones em espaços limitados. O modelo do HBU1T apresenta um unidade de rolamento de rolos cônicos muito compacta no lugar do rolamento de carreira dupla nos Hub Ones.
SKF logo