Unidade de rolamento de cubo 2

Cortando peso e custos desde os anos 1970

HBU 2
No início dos anos 1970, a unidade de cubo 2 transformou a funcionalidade e a experiência da unidade de cubo 1 para atender a demanda do setor por soluções mais compactas, leves e econômicas. Desenvolvida a partir do projeto da HBU1, a HBU2 integrou um flange com o anel externo do rolamento.

Aplicações de rodas com e sem tração para carros de médio porte

Na aplicação de HBU2 mais comum, o disco de freio ou tambor e roda são montados em um flange rotativo. Um design alternativo da HBU2 apresenta um anel flangeado montado na articulação por meio de parafusos roscados. A unidade de cubo 2 costuma ser utilizada com anel externo rotativo para rodas dianteiras ou traseiras sem tração.

Modelo de contato angular de carreira dupla

A unidade de cubo 2 apresenta um rolamento de esferas de contato angular de carreira dupla com anéis combinados e conjuntos de esferas para fornecer a folga axial requerida. Os ângulos de contato são otimizados para fornecer pré-carga específica e suportar uma condição de carga de roda específica. Suas principais características incluem:
  • Anel externo flangeado projetado como um componente estrutural leve
  • As pistas do anel externo são temperadas por indução para melhor desempenho do rolamento
  • Seladas para toda a vida útil com graxa de alto desempenho específica para a aplicação
  • O flange robusto apresenta parafusos ou furos roscados e um tubo para centralizar e montar o freio e a roda
  • Modelos alternativos estão disponíveis para aplicações em roda com tração
  • Disponível com anel de impulso ABS montado no anel rotativo

HBU2T: A escolha certa para caminhões leves

Oferecendo funcionalidade de HBU2 completa, a HBU2T apresenta um rolamento roscado e está se tornando a opção cada vez mais popular para aplicações de roda sem tração de caminhões leves. Na maioria das aplicações, o anel flangeado não rotativo é montado no montante através de parafusos roscados.

A HBU2T com anel externo fixo é uma solução alternativa para rolamentos cônicos simples ou HBU1T no caso de montantes de liga leve ou alumínio; nesses casos, uma solução alternativa é a aplicação da HBU3.2T, que apresenta um rolamento cônico de contato angular de duas carreiras.
SKF logo