Módulo de pinça do cubo SKF

Os suportes de pinça integrados cortam peso e custos

Imagem do módulo de pinça do cubo SKF
Em vez de empregar um design de articulação complexo ou componentes adicionais, o módulo de pinça do cubo SKF expande a funcionalidade integrando a conexão do suporte da pinça no rolamento, em vez de no anel externo rotatório. Qual é o resultado? O módulo de pinça do cubo SKF pode ajudar os projetistas a reduzir a complexidade geral do sistema, o peso e os custos. Outros benefícios de desempenho e recursos do design incluem: 
  • Posicionamento da pinça mais preciso contra o disco do freio
  • Redução do peso total do sistema
  • A forma do suporte da pinça pode ser otimizada
  • Maior rigidez dos suportes da pinça
  • Menor contragolpe do pistão de ferro
  • Menor complexidade e custo da articulação
  • Um consumo menor e otimizado das pastilhas de freio
  • Menor distância de frenagem
  • Potencial solucionador de problemas para a oscilação do freio
  • Menor curso do pedal
SKF logo