Módulo de eixo-árvore do cubo SKF

Integrado em um eixo-árvore para longa vida útil e menor peso

Imagem do módulo de eixo-árvore do cubo SKF
Em vez de usar um HBU2 montado em um eixo-árvore com uma porca fixa, o módulo de eixo-árvore de cubo SKF apresenta um rolamento fixado ao eixo-árvore por uma arruela soldada a laser.
Pré-carregado durante a montagem em uma linha mais estreita (20% menos), o módulo ajuda a reduzir o peso do sistema, o consumo de combustível e a manutenção.
SKF logo