Unidade de rolamento de cubo de baixo atrito SKF

Aumenta a economia de combustível graças ao menor atrito

A Unidade de rolamento de cubo de baixo atrito SKF é uma nova solução de ponta de eixo para o setor automotivo, capaz de reduzir o atrito em até 20% ou mais, se comparado às unidades de rolamento de cubo padrão.

A Unidade de rolamento de cubo de baixo atrito SKF oferece uma vida útil mais longa do rolamento de esferas e maior resistência para suportar o falso brinelamento.

Usando o SKF Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS), com base no New European Driving Cycle (NEDC), também foi calculado que um carro com quatro Unidades de rolamento de cubo de baixo atrito SKF reduz as emissões de CO2 em 0,3 g por km. Quando baseado em uma quilometragem anual de 14.500 km, a economia é de 4,3 kg de CO2 por ano.

Alguns dos principais recursos são a geometria do conjunto de esferas e a graxa de alto desempenho, enquanto os benefícios operacionais mais relevantes a serem destacados são:
  • Melhoria na eficiência total do veículo
  • Aumento da vida útil dos rolamentos
  • Relação de maior rigidez/atrito
  • Aplicável a todas as gerações de
    unidades de rolamento de cubo

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo