Compressores de ar centrífugos

A conversão de energia cinética causa impacto nos componentes

Para entregar fornecimento de ar limpo e constante, os rolamentos do compressor devem suportar condições operacionais rígidas. A lubrificação adequada é essencial – sem ela, pode haver tempo de parada não programada, aumentando os custos energéticos do compressor, que já são altos.

É evidente que aeração de efluentes, impressão geral, fermentação e outros processos não podem ocorrer nem com o mínimo de contaminação do produto, então a lubrificação sem óleo é crucial.

Soluções com eficiência energética e sem óleo nem contaminantes da SKF

A SKF desenvolveu diversas soluções especiais de rolamentos para compressões de ar centrífugos e exaustores industriais. As soluções SKF permitem menor vibração, atrito e ruído, consumo de energia reduzido e ciclo de vida mais longo dos componentes.

Soluções

SKF logo