Sistema magnético SKF

Solução com eficiência energética para compressores centrífugos de aquecedores

Aproveitando as vantagens de desempenho dos motores de magneto permanente, o sistema magnético SKF oferece uma solução econômica e com eficiência energética para aquecedores centrífugos de condicionamento de ar. A solução combina rolamentos magnéticos com um motor magnético permanente, além de um sistema de controle integrado e um acionador de velocidade variável.

Maior confiabilidade com rolamentos magnéticos SKF

Eletromagnetos mantêm o eixo em uma posição levitada, de maneira que o eixo gira sem contato. Um sistema de controle monitora a posição do eixo e ajusta a corrente nas bobinas do rolamento para manter um controle estável do eixo. Sem óleo, lubrificação e contaminantes, os rolamentos magnéticos SKF são muito adequados para uso em compressores de refrigeração. Como parte do sistema magnético SKF, os rolamentos magnéticos SKF ajudam a garantir:
  • Um aumento de 10% ou mais em eficiência energética em comparação aos rolamentos convencionais
  • Velocidade variável para uma ampla gama operacional, incluindo operação próxima de uma linha de surto
  • Projeto compacto, menos espaço
  • Menos demanda de manutenção e menores custos com manutenção 
  • 100% ar – sem resíduos de óleo e contaminação zero
  • Redução considerável de ruídos
SKF logo