Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer
Projetados para um funcionamento mais rápido, suave, prolongado e com menos calor
Os rolamentos em compressores de parafuso duplo devem acomodar cargas radiais e axiais e, ao mesmo tempo, manter a posição precisa dos rotores. Para atender a esses requisitos, folga e rigidez são parâmetros operacionais básicos.
Trabalhando com fabricantes líderes no setor de compressores, a SKF conseguiu atender aos mais altos requisitos para vida útil do rolamento, usando rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer. Seus recursos incluem:
- Alta capacidade de carga
- Ângulo de contato de 40 graus
- Alto grau de rigidez
- Alta capacidade de velocidade
- Seis classes de folga/pré-carga
- Precisão de giro P5
- Aço extremamente limpo e tratamento térmico exclusivo
Os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer combinam inovações em material e projeto que podem aumentar a vida útil do rolamento em até 300% e, ao mesmo tempo, oferecer uma série de outras vantagens de desempenho.