Compressores centrífugos

Mais confiabilidade para aplicações de condicionamento e compressão de ar.

 

Geralmente usados para resfriar a água que circula em trocadores de calor em sistemas grandes de climatização, os compressores centrífugos incluem uma família de máquinas de compressão dinâmica. Essas unidades aceleram um meio refrigerante em alta velocidade através de uma ou mais pás, convertendo a energia cinética em pressão estática.


Os compressores centrífugos de hoje em dia também devem fornecer desempenho robusto e com cada vez mais eficiência energética para aplicações de compressão de ar. Em centros de tratamento de efluentes, por exemplo, exaustores aeradores representam cerca de 70% do uso energético total de uma fábrica.

Soluções econômicas e com mais eficiência energética da SKF

A SKF desenvolveu diversas soluções especiais de rolamentos para compressores centrífugos, de unidades tradicionais a projetos que usam refrigerantes como lubrificantes de rolamentos. Não importa o tamanho, a carga ou o local de operação do compressor, as soluções SKF podem ajudá-lo a funcionar de forma mais confiável e econômica.

As soluções de compressores centrífugos SKF estão operando em diversas indústrias de processos:
  • Tratamento de efluentes
  • Geração de energia
  • Alimentos e bebidas
  • Produtos farmacêuticos
  • Produtos químicos
  • Papel e celulose
  • Cimento

Tipos de compressor

SKF logo