Soluções por aplicação

Soluções econômicas e com mais eficiência energética 

A SKF as desenvolve há décadas, trabalhando com OEMs e operadores em todas as principais indústrias. O conhecimento e a consultoria em engenharia e aplicações da SKF têm permitido soluções com eficiência energética e ecológicas para a indústria, muito antes da demanda mundial atual por produtividade e processos mais sustentáveis.


Hoje, as soluções de rolamentos SKF são respaldadas por uma linha de soluções avançadas de vedação, lubrificação, mecatrônica, monitoramento da condição, entre outras. Sendo provedor líder de soluções de engenharia e aplicações para a indústria de compressores, a SKF está ajudando engenheiros de projetos e fabricantes a fornecer a última geração de unidades com eficiência energética e econômicas.


Não importa de você é um OEM tentando otimizar um modelo de compressor existente ou um usuário final procurando atualizar um sistema mais antigo e menos eficiente, a SKF pode ajudar.

Veja como as soluções SKF estão otimizando o desempenho de compressores para as aplicações listadas abaixo:

Aplicações

SKF logo