Compressores alternativos

Requisitos de alta pressão e pouco volume

Embora sejam um dos projetos mais antigos de compressor, os compressores alternativos, ou de pistão, ainda são comuns hoje em dia em muitas aplicações onde há requisitos de pouco volume e alta pressão. Temperaturas operacionais elevadas são inevitáveis e podem apresentar perda por atrito e problemas de lubrificação para os rolamentos.

Modernize o desempenho com a SKF

A SKF oferecem diversas soluções de alta temperatura e baixa manutenção para compressores alternativos. Se você está projetando uma nova unidade ou modernizando uma unidade que já está em operação, as soluções de rolamentos e buchas SKF podem ajudar a estender a vida útil e, ao mesmo tempo, reduzir a manutenção e os custos operacionais.

Tipos de compressor

SKF logo