Compressores de ar alternativos
Demandas de altas temperaturas

Normalmente, rolamentos com corpos rolantes são utilizados para o eixo de manivelas principal, enquanto buchas ou rolamentos com corpos rolantes são utilizados nas posições de rolamento de barra de transmissão. Todos os rolamentos devem ser capazes de suportar temperaturas muito altas e manter a lubrificação adequada.
Atenda aos seus requisitos com a SKF
Os rolamentos e buchas SKF fornecem desempenho de alta temperatura e baixa manutenção para qualquer aplicação. Veja como as soluções listadas abaixo podem ajudar a tornar seu compressor de ar alternativo mais econômico e competitivo.Soluções
-
Rolamentos de rolos cilíndricos SKF
Otimizados para oferecer uma maior confiabilidade operacional e menos sensibilidade a problemas de alinhamento
-
Unidade de rolamento vedado a óleo ICOS
Vedadas permanentemente e sem necessidade de relubrificação para gerar menos manutenção e mais tempo de funcionamento
-
Buchas SKF para compressores
Operação robusta e livre de manutenção em condições corrosivas