Buchas SKF para compressores

Operação livre de manutenção em condições corrosivas

Desenvolvidas para aplicações sem manutenção em ambientes corrosivos, as buchas cilíndricas de deslizamento seco SKF Stainless Backed Composite operam sem lubrificante. Bastante adequados para aplicações altamente carregadas, os rolamentos oferecem:
  • Excelente resistência a condições corrosivas
  • Propriedades de atrito muito boas
  • Operação que dispensa manutenção
  • Alta capacidade de carga
  • Alta velocidade de deslizamento
  • Pequena folga operacional

SKF logo