Compressores de gás de processo de parafuso duplo

Condições cáusticas para rolamentos

Usados para aumentar a pressão da linha de gás natural ao longo de milhares de tubos, os compressores de parafuso duplo oferecem uma alternativa mais eficiente aos compressores alternativos.

Como ocorre com todos os projetos de parafuso duplo, os rolamentos devem suportar cargas do rotor e garantir posicionamento radial e axial preciso do rotor – de forma confiável, com pouco atrito e baixo ruído. Considerando que o gás que emerge da boca do poço pode ser cáustico, os rolamentos de compressores de gás de parafuso duplo também devem dar conta de gases corrosivos.

A SKF pode ajudar

Informada por extensa experiência nas indústrias do petróleo e do gás, a SKF oferece uma variedade de soluções de rolamentos desenvolvidos para ambientes corrosivos. Aço para rolamentos super resistente à corrosão, materiais avançados de gaiola, além de diversos revestimentos e preparações de superfície, estão disponíveis para ajudar a estender a vida do rolamento e a confiabilidade do compressor.

Soluções

SKF logo