Solução de ácido sulfídrico SKF

Permitindo mais tempo de funcionamento para compressores de parafuso com óleo circulante

Em poços de gás, gasodutos e refinarias, a utilização de compressores de parafuso com óleo circulante para unidades de recuperação de vapor está crescendo. Infelizmente, o mesmo ocorre com as demandas de manutenção e o tempo de parada não programada resultantes, uma vez que os rolamentos em compressores de parafuso com óleo circulante costumam ter dificuldade em suportar a exposição ao ácido sulfídrico (H2S), hidrogênio (H2) e gás ácido (CO2). A solução de ácido sulfídrico SKF pode ajudar.

A solução de ácido sulfídrico SKF é um arranjo de rolamentos robusto que consiste de anéis de aço inoxidável nitrogenados, elementos rolantes de cerâmica e gaiolas PEEK de polímero. Atualmente instalada em diversas operações altamente exigentes de refinaria, potencialização de poços de gás e potencialização de recip, a solução de ácido sulfídrico SKF está ajudando essas operações a aumentar a duração das operações de meses para vários anos. Qual o resultado? Uma redução brusca nas demandas de manutenção e nos custos operacionais e um capacitador para novas configurações de baixo custo de compressores.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo