Vibracon SKF

Simplifique a montagem de máquinas com a SKF

Vibracon SKF
Os elementos Vibracon® SM SKF são calços de aço universais e ajustáveis que simplificam o alinhamento de eixos e a instalação de máquinas, eliminando a necessidade de calços de aço rígidos, cunhas ou calços de resina epóxi. O calço Vibracon pode ser reajustado conforme necessário para aplicações específicas.

Para conjuntos geradores, compressores, de turbinas e bombas, os calços Vibracon eliminam vários problemas demorados comuns nos métodos de alinhamento tradicionais. Os problemas de pé manco angular e paralelo são eliminados, mesmo quando a estrutura base está torcida. Não é necessário usinar extensamente a estrutura base ou a fundação e não há problemas no local relacionados à disposição ou instalação de cunhas. Quando os calços Vibracon são utilizados em conjunto com equipamentos de alinhamento a laser, o tempo de alinhamento pode ser reduzido em 50%.
SKF logo