Compressores de refrigeração de parafuso duplo

A escolha do tipo de rolamento pode ser complicada

Compressores de refrigeração de parafuso duplo
Não importa se o tipo de compressor de parafuso duplo é usado para refrigeração industrial ou aplicações de condicionamento de ar, os rolamentos que operam dentro dele devem suportar cargas do rotor e ajudar a garantir posicionamento radial e axial preciso do rotor. Para ajudar a melhorar a eficiência energética, os arranjos de rolamentos devem otimizar a folga do cabeçote do rotor. A seleção do arranjo de rolamentos também depende dos efeitos combinados do refrigerante e do lubrificante do rolamento envolvidos.

Todos os refrigerantes à base de fluorocarbono, por exemplo, não se misturam livremente com óleos minerais. Quando utilizados com óleos compatíveis, os refrigerantes são dissolvidos e diluem a viscosidade do óleo. Isso diminui a capacidade do óleo de desenvolver o filme elastohidrodinâmico (EHD) no contato de rolagem e de suportar o atrito deslizante.

Facilite o trabalho com a SKF

Os consultores de engenharia da SKF podem ajudar você a escolher o projeto do rolamento e a aplicação de lubrificante otimizados para seus requisitos. As soluções SKF incluem rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular e rolamentos de rolos cilíndricos: Os dois tipos permitem a folga otimizada do rotor, além de maior confiabilidade e eficiência energética.

Soluções

SKF logo