PRL SKF

Solução lubrificada pelo meio com rolamentos híbridos

Para compressores centrífugos que usam diferentes refrigerantes de freon, rolamentos hidrodinâmicos e de rolos tradicionalmente requerem óleo misturado com o refrigerante. Em um projeto único e sem óleo para condicionadores de ar e compressores de grande capacidade, os rolamentos híbridos SKF – com corpos rolantes de cerâmica de nitreto de silício – permitem que o refrigerante seja usado como lubrificante.

Maior resistência à corrosão e à fadiga

Essa tecnologia inovadora oferece muitas vantagens operacionais e de projeto e elimina preocupações ambientais relacionadas ao óleo. Operando em refrigeradores líderes do setor, a solução lubrificada pelo meio PRL SKF pode ajudar:
  • Aumentar a eficiência energética
  • Reduzir temperaturas de operação
  • Aumentar a vida útil do rolamento
  • Estender os intervalos de manutenção
  • Reduzir os custos de ciclo de vida
SKF logo