Buchas SKF para compressores

Operação que praticamente dispensa manutenção em condições corrosivas

Buchas SKF
Desenvolvidas para aplicações que praticamente dispensam manutenção em ambientes corrosivos, as buchas cilíndricas de deslizamento seco e material composto com revestimento inoxidável SKF operam sem lubrificante. Bastante adequados para aplicações altamente carregadas, os rolamentos oferecem:
  • Excelente resistência a condições corrosivas
  • Propriedades de atrito muito boas
  • Operação praticamente sem manutenção
  • Alta capacidade de carga
  • Alta velocidade de deslizamento
  • Pequena folga operacional

SKF logo