Rolamentos de rolos cilíndricos SKF

Projetados para um desempenho otimizado

Em comparação com os projetos tradicionais, os rolamentos de rolos cilíndricos SKF oferecem melhor confiabilidade operacional e maior insensibilidade ao desalinhamento. Projeto e materiais otimizados tornam isso possível. O perfil logarítmico dos rolamentos oferece distribuição de tensão otimizada. O acabamento superficial intensifica a formação do filme lubrificante e otimiza o movimento de rolamento dos rolos.

Vantagens para compressores

Especialmente bem adequado para aplicações de compressores, os rolamentos de rolos cilíndricos SKF podem permitir temperaturas de funcionamento mais baixas e velocidades operacionais mais altas. Gaiolas de polímero leves feitas de PEEK com a durabilidade e o desempenho das gaiolas de latão também estão disponíveis.

Disponível em muitas classes de folga, séries de dimensões e tamanhos

A maioria dos rolamentos de rolos cilíndricos SKF são rolamentos de uma carreira com uma gaiolas de poliamida padrão, que aumenta ainda mais a confiabilidade e a insensibilidade ao desalinhamento. Esses rolamentos são uma excelente escolha para aplicações em que existem cargas radiais particularmente intensas, combinadas com altas velocidades.
SKF logo