Rolamentos de rolos de agulhas SKF

Ideais para compressores de ar e de refrigeração com óleo circulante

Os rolamentos de rolos de agulhas SKF são utilizados em aplicações em que alta capacidade de carga radial e tamanho compacto são fatores fundamentais. Os rolamentos apresentam rolos cilíndricos que são finos e longos em relação a seu diâmetro.

A despeito de sua seção transversal baixa, os rolamentos de rolos de agulhas SKF possuem uma alta capacidade de carga, sendo extremamente indicados para arranjos de rolamentos nos quais o espaço radial é limitado. Uma ampla variedade de modelos está disponível, permitindo arranjos de rolamentos compactos e econômicos para qualquer requisito de compressor.
SKF logo