Unidade de rolamento vedado a óleo ICOS

Prontos para montar e, normalmente, dispensam relubrificação

Unidade de rolamento vedado para óleo ICOS
As unidades de rolamento vedado a óleo ICOS SKF ajudam a reduzir a manutenção e a parada de máquina e, ao mesmo tempo, aumentar a confiabilidade e a vida útil. Vedados permanentemente e sem necessidade de relubrificação, as unidades apresentam uma vedação radial integrada e tensionada por mola em um lado do rolamento. Inicialmente desenvolvidas para rolamentos rígidos de esferas, as unidades de rolamento vedado a óleo ICOS SKF estão disponíveis em uma ampla variedade de projetos e tamanhos de rolamentos.
SKF logo