Compressores de ar de parafuso duplo

Uma variedade de projetos e condições operacionais

Usados para fornecer ar de alta pressão para muitas aplicações, os compressores de ar de parafuso duplo apresentam dois rotores encadeados em direções opostas dentro de um mancal.

Não importa se o tipo de compressor de parafuso tem funcionamento a seco ou com óleo circulante, os rolamentos que operam dentro dele devem suportar cargas do rotor e garantir posicionamento radial e axial preciso do rotor. Para ajudar a melhorar a eficiência energética, os arranjos de rolamentos devem ser projetados e selecionados para otimizar a folga do cabeçote do rotor. E isso deve ser feito de maneira confiável, frequentemente em velocidades altas, com baixo atrito, baixa geração de ruído e alta precisão de giro.

Atenda aos seus requisitos de rolamentos com a SKF

Quaisquer que sejam seus requisitos de eficiência e custo operacional, a SKF tem uma solução de rolamentos para ajudar a atendê-los. Veja abaixo como a SKF pode melhorar o desempenho e a confiabilidade do seu compressor de ar de parafuso duplo.

Soluções

SKF logo