Vedações radiais de eixo PTFE

Projetadas para lidar com altas velocidades e produtos químicos abrasivos

Durante a operação normal, as vedações de eixo em compressores de parafuso com óleo injetado precisam proteger contra contaminantes. Durante paralisações, eles precisam reter o ar pressurizado e o óleo. As vedações radiais de eixo PTFE SKF oferecem uma solução de desempenho otimizada para compressores de ar.

Disponíveis em muitas fórmulas, as vedações radiais de eixo PTFE SKF suportam prontamente condições operacionais que materiais de lábio de vedação elastomérico tradicionais não podem suportar. As vedações radiais de eixo PTFE SKF também estão disponíveis com uma espiral de lábio frontal para maior retenção de óleo. Quando usada em combinação com uma luva de desgaste SKF, essa solução completa ajudará a estender a vida útil e permitirá reparos de campo mais fáceis. As características e vantagens principais incluem:
  • Alta resistência química
  • Suporta velocidades de até 30 m/s (5.900 pés/min)
  • Ampla faixa de temperaturas operacionais: de -40 a 200 °C (de -40 a 390 °F)
  • Suporta pressões de até 3,5 MPa (500 psi)
  • Suporta operação a seco
SKF logo