Conjuntos de rolamentos SKF Explorer para compressores

Otimizando a desempenho para aplicações de parafuso duplo

Rolamento de esferas de contato angular
Desenvolvidos para ajudar a reduzir o ajuste da folga do cabeçote do rotor, os conjuntos de rolamentos SKF Explorer para compressores permitem montagem mais rápida e fácil e melhor desempenho. Pré-montados e prontos para montagem, os conjuntos de rolamentos para compressores permitem velocidades de funcionamento altíssimas e precisão de giro P5 e precisão dimensional P6. Conjuntos combinados individuais e especiais apresentam apenas 50% da tolerância de furo padrão.

Conjuntos de rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular com diferentes ângulos de contato
Apresentando ângulos de contato de 30°/15°, os conjuntos de rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer permitem velocidades mais altas e menos deslizamentos. Ranhuras para lubrificação adicionais opcionais no anel externo permitem a circulação do óleo de lubrificação e temperaturas de funcionamento mais baixas.

Conjuntos de rolamentos de rolos cilíndricos de esferas de quatro pontos de contato e de rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular
Com apenas dois rolamentos, em vez de três, os conjuntos QJ & SRACBB conseguem lidar com altas forças radiais na direção axial predominante, bem como com forças axiais na direção oposta.

Conjuntos de rolamentos de rolos cilíndricos de esferas de quatro pontos de contato
Esses conjuntos de rolamentos tornam o calçamento para o ajuste da folga sensível do cabeçote do rotor do compressor de parafuso duplo mais fácil e mais confiável.
SKF logo