Gás de processo

Demanda crescente de confiabilidade econômica

As pressões do mercado nas indústrias do petróleo, gás e processamento de hidrocarbonetos estão aumentando a demanda de operação confiável e econômica de compressores em todos os estágios da produção.

Empresas de exploração e produção precisam de soluções extremamente robustas de compressores centrífugos. Os setores de armazenamento e transporte precisam de compressores alternativos e de parafuso rotativo. E as refinarias precisam de formas de lidar com preocupações cada vez maiores com questões de saúde, segurança e meio ambiente.

A SKF pode ajudar

Oferecemos uma ampla variedade de soluções, de produtos de rolamentos e lubrificação a equipamento para monitoramento da condição. Podemos adequar atualizações de rolamentos que apresentam soluções de material de rolamentos, como rolamentos híbridos com elementos rolantes de cerâmica, aço inoxidável super-resistente, revestimentos anticorrosivos e diversos materiais da gaiola de última geração.

Veja como as soluções SKF podem ajudar a evitar a corrosão, estender a vida útil do compressor, reduzir os custos operacionais totais e muito mais. 

Tipos de compressor

Advanced bearing solutions for gas processing plants

SKF logo