Rolamentos para aplicação de gás rico em hidrogênio

SKF ajuda compressores a lidar com gases de processo ricos em hidrogênio

v7_c_2319_l5davc444-c0001
O desafio
Como parte de uma iniciativa de aumentar a produção, melhorar o desempenho e atender a novas normas ambientais, uma refinaria de 75.000 bpd, com sede nos EUA, planejava colocar em serviço sete compressores de parafuso com óleo circulante. Os compressores deveriam lidar com gases de processo ricos em hidrogênio.

Baseados em experiências passadas, os operadores da refinaria previram problemas relacionados à condensação nos arranjos de rolamentos. Para ajudar a garantir alta confiabilidade apesar dos gases de processo ricos em hidrogênio, a refinaria recorreu à SKF em busca de ajuda.

A solução SKF
Engenheiros da SKF sugeriram a instalação de rolamentos com anéis de aço inoxidável super-resistentes, elementos rolantes de cerâmica, gaiolas PEEK reforçadas com fibra de vidro e a seleção de um lubrificante especial para dar maior resistência à corrosão. Iniciadas em 2006, essas atualizações personalizadas foram concluídas em 2008.

Os resultados
Esses avançados arranjos de rolamentos SKF provaram ser extremamente confiáveis, operando acima de 14 mil horas e 3,5 anos na data de publicação deste material.

SKF logo