Rolamentos para aplicação de ácido sulfídrico

SKF atualiza compressor e gera economia de €15.000.000 para refinaria

O desafio
Uma refinaria canadense de areias betuminosas estava sofrendo falhas frequentes nos rolamentos em um compressor de parafuso com óleo circulante. A unidade lidava com o gás de liberação de vácuo de uma torre enorme de vácuo em um processo projetado para evitar a queima do ácido sulfídrico (H2S), que estava presente em concentrações de 30-40%.

Junto com a exposição a gases nocivos, o compressor crítico à produção precisava suportar operação contínua. E sem unidade de backup on-line, a taxa de MTBF que ele vinha apresentando – menos de seis meses – era inaceitável.

A solução SKF
A SKF trabalhou com a refinaria para projetar uma solução personalizada de rolamentos que consiste de anéis de aço inoxidável nitrogenados, elementos rolantes de cerâmica e gaiolas em latão usinado. A SKF, então, ajudou a equipe de manutenção da refinaria a instalar os rolamentos no compressor.

Resultado
A solução em rolamentos projetada pela SKF até então multiplicou a vida útil do compressor em seis vezes, estendendo o MTBF de 3.800 para mais de 23.000 horas.

Essa extensão da vida útil aumentou a confiabilidade e disponibilidade do processo de refinação, reduzindo de forma considerável as emissões de dióxido de enxofre (SO2) causadas pela queima. Atualmente, a unidade ainda está em serviço, e a refinaria relata que as vantagens financeiras totais da maior vida útil excedeu €15 milhões!

SKF logo