Soluções de vedação de motores a diesel de alto impacto

Maior confiabilidade para motores

Vedação da haste da válvula de alta pressão - projeto integrado
Ideais para eliminar a contaminação grave comum em aplicações de construção, as soluções de vedação SKF incluem várias vedações de eixo em borracha comum, vedações de eixo em PTFE e projetos especiais.

Vedações radiais de eixo

As vedações radiais dinâmicas SKF vêm em várias configurações e materiais de borracha. A vedação pode ter vários lábios que não só vedam o lubrificante, mas também mantêm os contaminantes fora. Os vários materiais de borracha são configurados para oferecer um desempenho ideal em várias condições, como alta temperatura, compatibilidade de lubrificante e desempenho em ambientes com contaminantes agressivos.

Vedações de hastes de válvulas SKF

A SKF oferece vedações de hastes de válvulas que asseguram baixas emissões do motor e lubrificação adequada das guias das válvulas, bem como uma ampla gama de soluções econômicas e de alto desempenho para aplicações padrão.

Vedações de hastes de válvulas de alta pressão

Melhore a qualidade de emissões e a operação de motores suportando pressões altas nas portas de exaustão e admissão do motor e, ao mesmo tempo, mantendo sua função primária como dispositivo de dosagem do óleo.

Aplicações disponíveis

Todos os motores com altas pressões nos distribuidores, por exemplo, por causa de turbocompressores de alta potência ou freios por recirculação em motores comerciais. A SKF oferece novos projetos de vedações de hastes de válvulas de alta pressão, oferecendo desgaste minimizado do guia e economia nos custos na gestão de escape de motor:
  • Risco mais baixo de arraste da haste da válvula e desgaste do guia enquanto a lubrificação com óleo permanece estável sob pressão
  • Volume de escapamento de gás reduzido enquanto as vedações não permitem fluxo de ar para o topo do cabeçote do cilindro
  • A capacidade de separação de óleo em gases de escapamento, pode, portanto, ser reduzida
  • Por isso as economias no sistema de separação de óleo de escape

O projeto de vedação pode ser ajustado para oferecer a taxa de medida de óleo ideal para a aplicação e pode ser fornecido com ou sem um assento de mola integrado. Outras características do projeto de vedação da haste da válvula de alta pressão permitem recursos de vedação dinâmica:
  • O lábio de pressão independente patenteado permite que o lábio principal funcione sob altas pressões para medições de óleo consistentes
  • Risco reduzido de arraste da haste da válvula e desgaste do guia já que o óleo não é deslocado pelo ar de uma haste de válvula sob pressão
  • O modelo especial de vedação estática evita a saída repentina da vedação sob pressão – um canal é necessário no guia da válvula
  • Sem vazamento de gás de escape pela vedação

Por meio de sua ampla experiência, a SKF tornou-se líder no mercado europeu, criando o produto mais eficiente com as seguintes vantagens:
  • Desenvolvido para requisitos especiais do cliente ou uso de vedações padrão
  • Excelente resistência química e à temperatura
  • Maior confiabilidade
  • Baixo desgaste
  • Controle de emissões de longo prazo
  • Medições de óleo consistentes e vida útil longa

Mais soluções de vedação SKF

SKF logo