Unidade E-pulley SKF

Os sensores integrados permitem o posicionamento automático do mastro

Projetada para controle de comprimento ou altura de mastros, a unidade E-pulley SKF facilita o posicionamento automático do mastro em veículos industriais. Sensores eletrônicos que medem a altura do mastro ou o controle de comprimento, velocidade e aceleração estão integrados no rolamento.

Conforme o mastro é levantado e abaixado, a unidade envia um sinal para um controlador. O sinal é interpretado em medidas exatas que podem ser exibidas digitalmente. A elevação do mastro pode ser programada para uma variedade de alturas, permitindo que operadores menos experientes trabalhem com o máximo de eficiência, aumentando a produtividade ainda mais.

Projeto robusto e “plug-and-play”

A solução E-pulley SKF combina a tecnologia de sensores inteligentes com a simplicidade do encapsulamento de componentes "“plug-and-play”. O projeto compacto e robusto a torna confiável em condições de trabalho difíceis, com fortes vibrações e contaminação por pó. O baixo número de componentes da unidade também aumenta a confiabilidade e reduz os custos do sistema.

Clique aqui para ler mais
SKF logo