Chassi de transmissão

Equilíbrio entre energia alta, baixa manutenção e cargas pesadas

Caminhão basculante
Os componentes do chassi e da transmissão de equipamentos de construção, propositalmente, devem oferecer a densidade de energia máxima e incorrer em perdas de energia mínimas, mesmo quando operam em ambientes rigorosos e suportam cargas pesadas. Para serem econômicas, essas aplicações exigem capacidades de baixa manutenção e alta produtividade que aumentem a segurança e o conforto do operador.
A SKF pode ajudar
A SKF pode atender essas exigências com uma ampla linha de soluções de alto desempenho e que dispensam manutenção, aliadas à competência em rolamentos, vedações, lubrificação e sensores.

Oferecemos uma linha completa de soluções padrão e personalizadas projetadas para ambientes rigorosos e alto desempenho. Além disso, nosso conhecimento aprofundado sobre as aplicações pode ajudar os fabricantes de equipamentos originais a reduzir custos de manutenção e o tempo de montagem. Para maior economia, as aplicações SKF não precisam de manutenção e facilitam a a diminuição.

Soluções

SKF logo